Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
36
-
Número de filas :
5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.6mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.06, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF15
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .16 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
45.3 mm [ 1.78 in ]
-
Longitud del producto :
43.1 mm [ 1.693 in ]
-
Ancho de producto :
57.1 mm [ 2.248 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4, 7.3
-
Distancia entre filas (in):
.157, .287
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
40
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No