Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto
-
Fuerza de inserción :
Alta
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
8.12 mm [ .32 in ]
-
Orientación del terminal :
Bandera
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.91 – 3.3 mm [ .075 – .13 in ]
-
Longitud del producto :
14.48 mm [ .57 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.4 mm [ .016 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
1.03 – 1.65
-
Calibre del cable (CMA):
1500 – 4220
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
15000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete