Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 2
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificio
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
19 – 17
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.9 – 1.13
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
18.97 mm [ .747 in ]
-
Alto del terminal :
18.97 mm [ .746 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete/cartón