Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22 | 30 – 22
-
Longitud del conector :
6.8 mm [ .27 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .15 | .12 – .35
-
Altura del conector :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1.19 – 1.6 | 1.57
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in):
.062
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.