Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
72
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
72
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
2
-
Configuración de placa a placa :
Ortogonal
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
350
-
Voltaje de operación (VDC):
350
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
81.3 mm [ 3.2 in ]
-
Alto del conector :
20 mm [ .79 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
10.16 mm [ .4 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
5
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja