Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
.64mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
.64, 1.5
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.025, .059
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3 mm [ .118 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longitud del producto :
24 mm [ .945 in ]
-
Ancho del producto :
14 mm [ .551 in ]
-
Alto del conector :
19.7 mm [ .776 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí