Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje (V):
300
Características del cuerpo
-
Color de la franja :
Rojo
-
Color del manguito aislante :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.26 – 1.04
-
Diámetro del perno :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
20.83 mm [ .812 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.03 – 3.18 mm [ .08 – .125 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
-
Brinda compatibilidad con el material del enchapado del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Bolsa