Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Pantalla y protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
75
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Material primario del producto :
Acero al carbono
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Dimensiones
-
Alto del producto :
54 mm [ 2.126 in ]
-
Longitud del producto :
82.9 mm [ 3.264 in ]
-
Ancho del producto :
30.1 mm [ 1.185 in ]
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1