Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Longitud del contacto :
20.1 mm [ .791 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.65 mm [ .025 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
3 mm [ .118 in ]
-
Tipo de contacto :
Hermafrodita
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.8 – 3.3 mm [ .071 – .13 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.503 – 1.419
-
Calibre del cable (CMA):
992.68 – 2802.41
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
4000