Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Receptáculo
-
Diámetro del pin de conexión :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Material del enchapado del terminal :
Preestaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
1.2 – 2.8, 2.8
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.047 – .11, .11
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
-
Calibre del cable (CMA):
404 – 1021
-
Diámetro interior del cable cilindro (mm):
.89, 1.9
-
Diámetro interior del cable cilindro (in):
.035, .074
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longitud total del producto :
16.7 mm [ .66 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete