Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Canales incluidos
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Casquillo, manga
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
34 mm [ 1.338 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
34 mm [ 1.338 in ]
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
4.3
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
58 mm [ 2.283 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
41
-
Longitud del producto :
610 mm [ 24.015 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subterráneo
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico, Resistente a la abrasión
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
MSHA
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
Otro
-
Uso de producto :
Reparación de la cubierta del cable