Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapón de relleno
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Características del contacto
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de contacto :
5
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado