Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje (V):
300
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tipo de crimpado :
Compresión
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Longitud del producto :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
15.5 – 13.5
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 2.5
-
Calibre del cable (CMA):
3000 – 4914
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
Otro
-
Color del cable cilindro :
Azul