Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Rojo
-
Material aislante :
PVC
-
Material del manguito :
PVC
Características del contacto
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Pin de cable
-
Diámetro del pin de conexión :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
6.7 mm [ .26 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2.67 – 3.36, 3.71
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.105 – .14, .146
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.7 mm [ .145 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
20.7 mm [ .81 in ]
-
Calibre del cable DIN (mm²):
.5 – 1
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja