Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
12
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
400
-
Resistencia de la bobina (Ω):
360
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
5000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
400 – 500
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
8
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
12
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
25
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
4000 – 5000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
14 g [ .494 oz ]
-
Características especiales del material aislante :
Índice de resistencia de la base de relé PTI250
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
12
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
-
Configuración del terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho del producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
15 – 16
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
8
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola