Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de columnas :
6
-
Número de filas :
12
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones :
72
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Designación CompactPCI :
Ninguno
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.7 µm [ 27.165 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
27
-
Método de empaque :
Tubo