Barra colectora a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Oro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Punto de contacto múltiple
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
300
-
Longitud de contacto :
36.25 mm [ 1.427 in ]
-
Estilo de contacto de barra colectora :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Montaje y retención de conector de barra colectora :
Con
-
Tipo de retención de montaje de barra colectora :
Montaje mediante tornillo
-
Orientación de montaje de barra colectora :
Vertical
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en barra colectora
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Longitud del producto :
36.45 mm [ 1.435 in ]
-
Ancho de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura del conector :
31.75 mm [ 1.25 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CSA/C22.2 n.° 182.3-M1987
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
3.18 mm [ .125 in ]