Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Oro
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Azul
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
6
-
Calibre del cable (CMA):
26240