Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de baja potencia óhmica
-
Tipo de elemento :
Tira de metal
-
Código de tamaño del producto :
2512
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω):
.018
-
Potencia nominal (W):
1
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
1
Características de la terminación
-
Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie :
Soldadura
-
Número de conexiones :
2
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
±75
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Longitud de la cinta de corte