Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Código de tamaño del paquete :
0805
Características eléctricas
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
-
Valor de resistencia (Ω):
10K
Dimensiones
-
Alto del producto :
.5 mm [ .019 in ]
-
Longitud del producto :
2 mm [ .078 in ]
-
Ancho del producto :
1.25 mm [ .049 in ]
Operación/aplicación
-
Modo de operación :
Coeficiente de temperatura negativo
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete