Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Código de tamaño del paquete :
0805
Características eléctricas
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
-
Clasificación de potencia (W):
.1
-
Valor de resistencia (Ω):
3K
Operación/aplicación
-
Modo de operación :
Coeficiente de temperatura positivo