Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Configuración del terminal :
Terminales de soldadura, Terminales de soldadura
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Clasificación para entornos de RF :
No
Características de la configuración
-
Conmutación de potencia eléctrica :
Sí
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
.27
-
Voltaje de la bobina (máx.) (VDC):
2000
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 tipo A, SPST-NO
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Conexión de alto voltaje (bobina) :
Terminales de torreta electrónica
-
Conexión de alto voltaje (potencia) :
Conexiones con soldadura en PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje