Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de señal de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Diodo de protección para polaridad de bobina, Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Resistencia de bobina (Ω):
390
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.369
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pines largos
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Extended Leads
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Extended Leads
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 125
-
Temperatura ambiente (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
No polarizado, monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
-
Resistencia a los choques :
75 G, 6 m/s
-
Resistencia a la vibración :
30G's, 10 – 3000Hz