Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
SPST NO DB
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
1 forma Z
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
200
-
Resistencia de bobina (Ω):
86.5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
D-Sub
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Barra colectora
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
D-sub
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Barra colectora
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CC