Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de gabinete :
Sellado
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
1
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar :
2 forma Z
Características eléctricas
-
Voltaje de la bobina (máx.) (VDC):
32
-
Resistencia de la bobina (Ω):
86.5
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
28
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
28
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
SPST NO DB
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
300
Características de la terminación
-
Tipo de terminal del contacto auxiliar :
D-Sub
-
Tipo de terminal de red :
Perno 1/4-28 UNF-2A
-
Tipo de terminación de bobina :
D-sub
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Placa de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Par (principal) (in-lbs):
56.3