Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
3 Tipo C, 3PDT-NC
-
Número de polos de contacto :
3
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
60
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Perno UNC 2A de 8-32
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Perno UNC 2A de 8-32
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Perno 10-32 UNF-2A
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis