Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo, Lengüeta de bloqueo
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
-
Alto de la traba de terminal (in):
.055
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.1 – 4.1 mm [ .122 – .161 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.82 – 2.08
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
3500
-
Tipo de empaque :
Barra/carrete