Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de barril :
Abierto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Altura de lanza de bloqueo (in):
.055
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.1 – 4.1 mm [ .122 – .161 in ]
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.82 – 2.08
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
3500
-
Método de empaque :
Barra/carrete