Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
-
Tipo de accesorio para conector :
Armazón del enchufe
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Policarbonato
Dimensiones
-
Altura de producto :
21.7 mm [ .854 in ]
-
Longitud del producto :
49.8 mm [ 1.961 in ]
-
Ancho de producto (mm):
47.2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1