Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo
-
Material aislante :
Nailon
-
Material del manguito :
Nailon
Características del contacto
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Pin de cable
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
15.2 mm [ .59 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
3.8 – 6.4, 6.2
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.15 – .25, .244
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Diámetro interior del cable cilindro :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.45 mm [ .017 in ]
-
Longitud total del producto :
33.52 mm [ 1.319 in ]
-
Calibre del cable DIN (mm²):
2.5 – 6
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja