Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Acabado de recubrimiento de terminal :
Ninguno
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm):
6.3
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
3.3, 2.3 – 3.3
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.091 – .13
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .9
-
Grosor del material del terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud total del producto (mm):
14.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Carrete