Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
Circular/ovalado
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.741
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3.1 – 5.3
-
Calibre del cable (CMA):
6529 – 10382
-
Diámetro del perno :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.76 mm [ .03 in ]
-
Longitud del producto :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
5.31 mm [ .209 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.8 – 5.3 mm [ .15 – .209 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (mín.) (in):
.15
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
2200
-
Tipo de empaque :
Barra/carrete