Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, Alambre magneto
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Cable a cable
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
36 – 27
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.3 – .8
-
Altura de terminal :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Longitud del producto :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.13 – .36
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
22 – 18
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete