Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
Pin
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.82 mm [ .032 in ]
-
Diámetro del pin de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
34 – 18
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.16 – 1.02
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
16.73 mm [ .658 in ]
-
Alto del terminal :
5.61 mm [ .221 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete