Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
24
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Esponja de celda cerrada
-
Color primario del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
107 °C [ 225 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-57 – 107 °C [ -70 – 225 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HBF
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja