Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conectores para aplicaciones automotrices :
Retenedor de sellos
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA GF
-
Color primario del producto :
Naranja
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
500
Otro
-
Con capacidad de reparación :
No