Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
4
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
12
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Preestaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Tipos de contactos múltiples :
Sin
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo, Lengüeta de bloqueo
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
.06 mm [ 1.57 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja