Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
14.73 mm [ .58 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longitud del conector :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Altura del conector :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Ancho del conector :
20.32 mm [ .8 in ]
-
Distancia entre filas :
6.35 mm [ .25 in ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Otro
-
Número de posiciones bloqueadas :
1
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
8
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.