Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Violeta
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Violeta claro
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
1.75 mm [ .069 in ]
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.05
-
Diámetro externo de cable :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
27
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.08
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55F
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 150
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.