Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
1
Características del cuerpo
-
Color del manguito aislante :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.518
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
21.16 mm [ .833 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.14 – 2.03 mm [ .045 – .08 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (mín.) :
1.14 mm [ .044 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
260 °C [ 500 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Bolsa