Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
1
Características del cuerpo
-
Color de la franja :
Marrón
-
Color del manguito aislante :
Marrón
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.205 – .326
-
Calibre del cable (CMA):
404 – 643
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
21.32 mm [ .839 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
.89 – 1.9 mm [ .035 – .075 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (mín.) :
.89 mm [ .035 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
260 °C [ 500 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Bolsa