Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de la pata :
En forma de ala de gaviota
-
Dispositivo sellado :
No
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo del actuador :
Piano (accionado lateralmente)
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de interruptores :
4
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
5
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de la caja :
Sulfuro de polifenileno (PPS), Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
1
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor del material de revestimiento de los contactos (µin):
1.2
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
4 mm [ .157 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
En posición :
Palanca hacia abajo
Dimensiones
-
Alto del producto :
6 mm [ .236 in ]
-
Longitud del producto :
12.14 mm [ .478 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 85
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Embalaje de inserción automática
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
500