Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Alta potencia
-
Tipo de accionador :
Superior
-
Estilo de accionador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de conexión rápida
Características de la configuración
-
Leyenda de impresión o indicador :
- =
-
Tamaño del taladrado del panel (mm):
21.2 x 36.6, 21.2 x 36.8, 21.2 x 37
-
Tamaño del taladrado del panel (in):
.835 x 1.441, .835 x 1.448, .835 x 1.456
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
20
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
125 - 250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Óxido de estaño de plata
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
Sin iluminación
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E46765