Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Placa a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Estaño
Características del contacto
-
Forma de contacto :
Punto de contacto múltiple
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3 µm [ 118 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
170
-
Longitud de contacto :
31.4 mm [ 1.23 in ]
-
Estilo de contacto de barra colectora :
Enchufe
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
5.68 mm [ .224 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Montaje y retención de conector de barra colectora :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Altura del conector :
28.25 mm [ 1.112 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 – 2 mm [ .06 – .079 in ]
-
Longitud del producto (mm):
31.4
-
Ancho de producto :
12 mm [ .472 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y cartón
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
3 mm [ .118 in ]