Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Paquete de sensores :
Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable plano
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de suministro (V):
10
Dimensiones
-
Alto del producto :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diámetro del producto :
18.97 mm [ 0.746 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Presión (psi):
1
-
Tipo de señal de salida :
100 mV, 100 mV
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo de ventilación
-
No linealidad ± (%):
0.1