Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
5, M3
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
Antirrotacional/puesta a Tierra
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.431
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Acero
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
1021 – 2582
-
Diámetro del perno :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.46 mm [ .018 in ]
-
Longitud del producto :
17.02 mm [ .67 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro (mm):
1.14, 2.66
-
Diámetro interior del cable cilindro (in):
.045, .105
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
.3 mm [ .118 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.5 – 3 mm [ .098 – .118 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (mín.) (in):
.098
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
10000
-
Tipo de empaque :
Barra/carrete