Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de bastidor de conductor :
Doble en línea (DIL)
Características de la configuración
-
Dirección de bobinado :
Derecho
Características del cuerpo
-
Ancho de bastidor de conductor :
18.1 mm [ .712 in ]
-
Tipo de clip del bastidor de conductor :
G1
-
Grosor de bastidor de conductores :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longitud de clip de bastidor de conductor :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Elemento de sujeción para bastidor de conductores :
Sin
Características del contacto
-
Longitud del pin del bastidor de conductores :
9.1 mm [ .358 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento del bastidor de conductores :
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
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Tamaño de ranura en bastidor para conductor :
.87 mm [ .034 in ]
-
Grosor de PCB (compatible :
1 mm [ .039 in ]
-
Altura del separador :
1.55 mm [ .061 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30000