Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de filas :
1
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
8mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
8 mm [ .315 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Ancho del producto :
32.3 mm [ 1.27 in ]
-
Alto del conector :
24.8 mm [ .976 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
2000
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
No