Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo del bastidor de conexión :
Doble en línea (DIL)
Características de la configuración
-
Dirección del bobinado :
Izquierdo
Características del cuerpo
-
Característica de retención del bastidor de conexión :
Sin
-
Grosor del bastidor de conexión :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longitud del clip del bastidor de conexión :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Ancho del bastidor de conexión :
18.1 mm [ .712 in ]
-
Tipo de clip del bastidor de conexión :
F1
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado del bastidor principal :
Estaño
-
Longitud del pin del bastidor principal :
8.4 mm [ .331 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espesor de la placa para circuitos impresos (con compatibilidad) :
.63 mm [ .025 in ]
-
Alto del separador :
2 mm [ .079 in ]
-
Tamaño de la holgura del bastidor de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
35000