Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
8 mm [ .315 in ]
-
Grosor de terminal tab :
1 mm [ .04 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
7 – 9
-
Calibre del cable (mm²):
6 – 10
-
Longitud de terminal tab :
27 mm [ 1.06 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
1200